(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックキャリー PRC-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-338-0185
ロックキャリー PRC-M【1~12個入り】 ロックキャリー PRC-M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,564円
税込単価
3,920円

【特長】・持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです・フタと本体を...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    382
  • 奥行(mm):
    261
  • 高さ(mm):
    240
  • サイズ(mm):
    382×261×240(外寸)/323×223×215(内寸)
  • 品番:
    PRC-M

型番

3-338-0185 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-338-0185 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
容量(L)
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0185

プラスチック
15.8
PP
-

1個

3,564( 3,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです
・フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックキャリー PRC-Mの型番3-338-0185のページです。
型番3-338-0185に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックキャリー PRC-M

ロックキャリー PRC-M

    ロックキャリー PRC-L

    ロックキャリー PRC-L

      持手付ミニコンテナー 100

      持手付ミニコンテナー 100

        持手付ミニコンテナー 150

        持手付ミニコンテナー 150

          プレクシーロックキャリー

          プレクシーロックキャリー

            ミニコンテナー SBシリーズ

            ミニコンテナー SBシリーズ

              いれと庫 ライト(コミック本収納)

              いれと庫 ライト(コミック本収納)

                ロックスコンテナー クリア

                ロックスコンテナー クリア

                  ロックスコンテナー PP

                  ロックスコンテナー PP

                    収納ケース(バックル付/クリアー)

                    収納ケース(バックル付/クリアー)

                      メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 ケニス 天馬 ケニス ケニス エスコ
                      通常価格 3,564円 4,553円 1,610円 1,796円 2,226円 1,224円 1,340円 7,400円 20,789円 2,319円
                      通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目   2日目~   4日目   2日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                      間口(mm) 382 460 - - - - 175 - - -
                      奥行(mm) 261 307 - - - - 300 - - -
                      高さ(mm) 240 292 - - - - 150 320 320 -
                      サイズ(mm) 382×261×240(外寸)/323×223×215(内寸) 460×307×292(外寸)/397×269×268(内寸) - - - - - - - -
                      品番 PRC-M PRC-L - - - - - - - -

                      ロックキャリー PRC-Mのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-338-0187
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      材質 容量
                      (L)
                      材質詳細 内容量

                      35,639円

                      ( 39,203円 )

                      12個入り

                      1パック あり

                      7日目

                      ---12個組

                      バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました