(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース EF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツケース EF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,077円
税込単価
3,385円

【特長】・スターラーチップや電気パーツ等の小物類の分類や整理に便利なケースです...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0791 解除

Loading...

製品仕様

型番大きさ内箱仕切板材質
3-337-0791290×220×45mm大2列/小3列大用×8/小用×9本体/ABS樹脂・蓋/AS樹脂
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0791

5個

3,077( 3,385円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターラーチップや電気パーツ等の小物類の分類や整理に便利なケースです。
・内箱の底はカーブ状で小物部品を取りやすくなっています。
【商品仕様】
・大きさ(㎜) 290×220×45
・内箱 大2列 小3列
・仕切板 大用×8 小用×9
・材質 本体/ABS樹脂 蓋/AS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツケース EFの型番3-337-0791のページです。
型番3-337-0791に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース EF

パーツケース EF

    スーパーピッチディープ SP-3400DD

    スーパーピッチディープ SP-3400DD

      ピンセットケース(蓋付き) PS-1・PS-2

      ピンセットケース(蓋付き) PS-1・PS-2

        リングスター リムーバブルパーツケース

        リングスター リムーバブルパーツケース

          パーツボックス PB-360

          パーツボックス PB-360

            フィーダーボックス

            フィーダーボックス

              IRIS ダイヤルロック式小物BO× 335×285×72 グレー

              IRIS ダイヤルロック式小物BO× 335×285×72 グレー

                パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

                パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

                  クリアケース C-1200ND・C-800ND

                  クリアケース C-1200ND・C-800ND

                    ミスターパーツケース

                    ミスターパーツケース

                      メーカー ケニス リングスター アズワン リングスター トラスコ中山 ケニス アイリスオーヤマ エンジニア メイホー(明邦化学工業) リングスター
                      通常価格 3,077円 2,696円 16,546円 2,955円 2,494円 1,731円 4,093円 1,900円 900円 4,587円
                      通常出荷日 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   8日目   1日目   3日目  

                      パーツケース EFのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました