(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モジュールコンテナー PZ-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モジュールコンテナー PZ-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【特長】・相互に自由に積み重ねできるモジュールタイプのコンテナーです。【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

3-338-0171 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0171

5個

857( 943円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・相互に自由に積み重ねできるモジュールタイプのコンテナーです。
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 300×210×23
・大きさ(㎜)/内寸 280×190×18
・容量 0.9L
・材質 PP
・色 ブルー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュールコンテナー PZ-6の型番3-338-0171のページです。
型番3-338-0171に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モジュールコンテナー PZ-6

モジュールコンテナー PZ-6

    モジュールコンテナー PZ-8

    モジュールコンテナー PZ-8

      岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

      岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

        サンコー TP440フタ

        サンコー TP440フタ

          リス ST型コンテナ

          リス ST型コンテナ

            岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

            岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

              RB型コンテナー フタ

              RB型コンテナー フタ

                DA型コンテナ

                DA型コンテナ

                  DA型 エコキャップ再生コンテナ フタ

                  DA型 エコキャップ再生コンテナ フタ

                    サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

                    サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

                      リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

                      リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

                        サンボックス #64-2 橙

                        サンボックス #64-2 橙

                          サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー

                          サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー

                            メーカー ケニス ケニス 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック トラスコ中山 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲
                            通常価格 857円 479円 1,405円 3,753円 830円 2,380円 1,994円 1,815円 737円 2,280円 894円 2,021円 2,560円
                            通常出荷日 5日目   6日目   7日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   4日目   1日目   8日目   7日目   8日目   8日目  

                            モジュールコンテナー PZ-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました