(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モジュールコンテナー PZ-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モジュールコンテナー PZ-8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
479円
税込単価
527円

【特長】・相互に自由に積み重ねできるモジュールタイプのコンテナーです。【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

3-338-0170 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0170

5個

479( 527円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・相互に自由に積み重ねできるモジュールタイプのコンテナーです。
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 210×150×23
・大きさ(㎜)/内寸 194×134×18
・容量 0.4L
・材質 PP
・色 ブルー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュールコンテナー PZ-8の型番3-338-0170のページです。
型番3-338-0170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モジュールコンテナー PZ-8

モジュールコンテナー PZ-8

    モジュールコンテナー PZ-6

    モジュールコンテナー PZ-6

      カラークリアコンテナー 910B

      カラークリアコンテナー 910B

        カラークリアコンテナー 910OR

        カラークリアコンテナー 910OR

          SNコンテナー ポリプロピレン

          SNコンテナー ポリプロピレン

            サンテナー B♯80

            サンテナー B♯80

              カラークリアコンテナー 910TM

              カラークリアコンテナー 910TM

                コンテナー DA-9GR

                コンテナー DA-9GR

                  ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                  ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                    サンコー カード差し3ー2型 透明

                    サンコー カード差し3ー2型 透明

                      ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                      ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 三甲 三商 ケニス 三商 ケニス 三甲 ケニス
                        通常価格 479円 857円 1,907円 1,907円 4,170円 4,960円 1,907円 1,240円 3,674円 254円 3,464円
                        通常出荷日 6日目   5日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目  

                        モジュールコンテナー PZ-8のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました