(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュコンテナー(ワークインボックス) S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュコンテナー(ワークインボックス) S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,459円
税込単価
1,605円

【特長】・小物の収納に便利なメッシュコンテナーです。 ・SとMは組み合せて使用...

詳細情報を確認する

型番

3-139-0610 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0610

4個

1,459( 1,605円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物の収納に便利なメッシュコンテナーです。
・SとMは組み合せて使用できます。
・メッシュタイプのクリアコンテナー
【商品仕様】
・大きさ 252×202×156㎜
・材質 PP
・色 クリア

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュコンテナー(ワークインボックス) Sの型番3-139-0610のページです。
型番3-139-0610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュコンテナー(ワークインボックス) S

メッシュコンテナー(ワークインボックス) S

    メッシュコンテナー(ワークインボックス) M

    メッシュコンテナー(ワークインボックス) M

      メッシュコンテナー(ワークインボックス) L

      メッシュコンテナー(ワークインボックス) L

        443x319x225mm/24.0L コンテナ

        443x319x225mm/24.0L コンテナ

          351x275x172mm/11.2L コンテナ

          351x275x172mm/11.2L コンテナ

            メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

            メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

              329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

              329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

                リス エッグコンテナーE

                リス エッグコンテナーE

                  天昇 麺コンテナー

                  天昇 麺コンテナー

                    BS型メッシュコンテナ ブルー

                    BS型メッシュコンテナ ブルー

                      メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

                      メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

                        リス DFコンテナーDF-22 青

                        リス DFコンテナーDF-22 青

                          528x314x152mm/18.0L コンテナ

                          528x314x152mm/18.0L コンテナ

                            メーカー ケニス ケニス ケニス エスコ エスコ RUP エスコ 岐阜プラスチック工業 三甲 積水テクノ成型 三甲 岐阜プラスチック工業 エスコ
                            通常価格 1,459円 1,979円 2,573円 3,810円 2,430円 2,366円 1,980円 3,071円 2,412円 13,170円 2,406円 3,329円 2,914円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能

                            メッシュコンテナー(ワークインボックス) Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました