(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター付ボックス インロック クリア 350M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-139-0096
キャスター付ボックス インロック クリア 350M【1~7個入り】 キャスターツキボックス インロック350M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,629円
税込単価
6,192円

【特長】・ボックスの底に車輪を内蔵しており、移動も楽に行えます・半透明なので収...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    550
  • 奥行(mm):
    390
  • 高さ(mm):
    350
  • 色:
    クリア
  • 材質:
    プラスチック
  • サイズ(mm):
    550×390×350(外寸)/463×324×319(内寸)
  • 容量(L):
    52
  • 材質詳細:
    PP

型番

3-139-0096 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-139-0096 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0096

-

4個

5,629( 6,192円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスの底に車輪を内蔵しており、移動も楽に行えます
・半透明なので収納物を外から確認することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター付ボックス インロック クリア 350Mの型番3-139-0096のページです。
型番3-139-0096に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター付ボックス インロック クリア 350M

キャスター付ボックス インロック クリア 350M

    キャスター付ボックス インロック300M

    キャスター付ボックス インロック300M

      キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

      キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

        バックル式クリアボックス

        バックル式クリアボックス

          ロックスコンテナー クリア

          ロックスコンテナー クリア

            ロックスコンテナー PP

            ロックスコンテナー PP

              ミニコンテナー SBシリーズ

              ミニコンテナー SBシリーズ

                持手付ミニコンテナー 150

                持手付ミニコンテナー 150

                  プレクシーロックキャリー

                  プレクシーロックキャリー

                    ロックキャリー PRC-L

                    ロックキャリー PRC-L

                      メーカー ケニス ケニス ケニス ミスミ ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 ケニス
                      通常価格 5,629円 4,750円 24,145円 284円 7,400円 20,789円 1,224円 1,796円 2,226円 4,553円
                      通常出荷日 4日目~   4日目   7日目   3日目~   4日目   7日目   4日目   4日目   2日目~   4日目~  
                      間口(mm) 550 - - - - - - - - 460
                      奥行(mm) 390 - - - - - - - - 307
                      高さ(mm) 350 - - - 320 320 - - - 292
                      クリア - - クリア クリア クリア クリア - ナチュラル -
                      材質 プラスチック - - - プラスチック プラスチック プラスチック - - -

                      キャスター付ボックス インロック クリア 350Mのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-337-0667
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      内容量

                      33,740円

                      ( 37,114円 )

                      7個入り

                      1パック あり

                      7日目

                      7個組

                      バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました