(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスコンテナー PP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-338-0256
ロックスコンテナー PP【3~6個入り】 ロックスコンテナー 530L(4コクミ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,759円
税込単価
26,135円

フタ押え金具により密封性が高く、しかも半透明なので外から収納物を確認できます。

詳細情報を確認する

型番

3-338-0256 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-338-0256 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
サイズ(mm)
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0256

530
390
530×390×320(外寸)/441×327×296(内寸)
46
4個組

1パック

4個入り

23,759( 26,135円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フタ押え金具により密封性が高く、しかも半透明なので外から収納物を確認できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックスコンテナー PPの型番3-338-0256のページです。
型番3-338-0256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスコンテナー PP

ロックスコンテナー PP

    ロックスコンテナー クリア

    ロックスコンテナー クリア

      キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

      キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

        キャスター付ボックス インロック300M

        キャスター付ボックス インロック300M

          キャスター付ボックス インロック クリア 350M

          キャスター付ボックス インロック クリア 350M

            ミニコンテナー SBシリーズ

            ミニコンテナー SBシリーズ

              ロックキャリー PRC-M

              ロックキャリー PRC-M

                収納ケース EA506L

                収納ケース EA506L

                  ベストボックス B-4

                  ベストボックス B-4

                    ロックコンテナー RB-54

                    ロックコンテナー RB-54

                      パッキン付コンテナー クリア

                      パッキン付コンテナー クリア

                        ロックキャリー PRC-L

                        ロックキャリー PRC-L

                          持手付ミニコンテナー 100

                          持手付ミニコンテナー 100

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 20,789円 7,400円 24,145円 4,750円 5,629円 1,224円 3,564円 2,600円 2,800円 11,667円 6,731円 4,553円 1,610円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   4日目~   4日目  
                            高さ(mm) 320 320 - - 350 - 240 - - - - 292 -
                            クリア クリア - - クリア クリア - クリアー - - クリア - -
                            材質 プラスチック プラスチック - - プラスチック プラスチック - プラスチック - - プラスチック - -
                            材質詳細 PP PP - - PP ポリプロピレン(PP) - - - - PP - -

                            ロックスコンテナー PPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-338-0254
                            3-338-0258
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            サイズ
                            (mm)
                            容量
                            (L)
                            内容量

                            30,689円

                            ( 33,758円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            440300440×300×320(外寸)/355×240×295(内寸)286個組

                            20,789円

                            ( 22,868円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            660440660×440×320(外寸)/575×380×295(内寸)673個組

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました