(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスコンテナー クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックスコンテナー クリア

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,400円 ~ 7,721円
税込価格
8,140円 ~ 8,493円

フタ押え金具により密封性が高く、しかも半透明なので外から収納物を確認できます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
サイズ(mm)
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
530
390
530×390×320(外寸)/441×327×296(内寸)
46

1個

7,400( 8,140円 )

4日目

660
440
660×440×320(外寸)/575×380×295(内寸)
67

2個

7,721( 8,493円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フタ押え金具により密封性が高く、しかも半透明なので外から収納物を確認できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスコンテナー クリア

ロックスコンテナー クリア

    ロックスコンテナー PP

    ロックスコンテナー PP

      持手付ミニコンテナー 150

      持手付ミニコンテナー 150

        持手付ミニコンテナー 100

        持手付ミニコンテナー 100

          ロックキャリー PRC-L

          ロックキャリー PRC-L

            ロックキャリー PRC-M

            ロックキャリー PRC-M

              キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

              キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

                プレクシーロックキャリー

                プレクシーロックキャリー

                  キャスター付ボックス インロック300M

                  キャスター付ボックス インロック300M

                    パッキン付コンテナー クリア

                    パッキン付コンテナー クリア

                      メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 ケニス ケニス
                      通常価格 7,400円 20,789円 1,796円 1,610円 4,553円 3,564円 24,145円 2,226円 4,750円 6,731円
                      通常出荷日 4日目   7日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   7日目   2日目~   4日目   4日目  
                      高さ(mm) 320 320 - - 292 240 - - - -
                      クリア クリア - - - - - ナチュラル - クリア
                      材質 プラスチック プラスチック - - - - - - - プラスチック
                      材質詳細 PP PP - - - - - - - PP

                      ロックスコンテナー クリアのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました