(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッキン付コンテナー クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-338-0239
パッキン付コンテナー クリア【1~4個入り】 パッキンツキコンテナー S-04DP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,733円
税込単価
11,806円

【特長】・吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です・ロックするとしっかり密閉...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-338-0239 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-338-0239 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(L)
品番
内寸(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0239

620
440
435
78
S-04DP
535×365×398
1個

1個

10,733( 11,806円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です
・ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキン付コンテナー クリアの型番3-338-0239のページです。
型番3-338-0239に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッキン付コンテナー クリア

パッキン付コンテナー クリア

    ロックスコンテナー PP

    ロックスコンテナー PP

      ロックスコンテナー クリア

      ロックスコンテナー クリア

        キャスター付ボックス インロック300M

        キャスター付ボックス インロック300M

          ベストボックス PP

          ベストボックス PP

            ベストボックス B-4

            ベストボックス B-4

              キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

              キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

                プレクシーロックキャリー

                プレクシーロックキャリー

                  ベストボックス A-4

                  ベストボックス A-4

                    キャスター付ボックス インロック クリア 350M

                    キャスター付ボックス インロック クリア 350M

                      メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 ケニス ケニス
                      通常価格 6,731円 20,789円 7,400円 4,750円 1,007円 2,800円 24,145円 2,226円 1,979円 5,629円
                      通常出荷日 4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   2日目~   4日目   4日目~  
                      種類 バックル式コンテナ - - - - - - - - -
                      ふた - - - - - - - - -
                      クリア クリア クリア - - - - ナチュラル - クリア
                      材質 プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック - - - - プラスチック
                      材質詳細 PP PP PP - PP - - - - PP

                      パッキン付コンテナー クリアのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-338-0231
                      3-338-0233
                      3-338-0237
                      3-338-0238
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口
                      (mm)
                      奥行
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      容量
                      (L)
                      品番 内寸
                      (mm)
                      内容量

                      6,731円

                      ( 7,404円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      51536018522S-01P442×298×1701個

                      6,813円

                      ( 7,494円 )
                      2個 あり

                      4日目

                      51536027034S-02P442×298×2551個

                      8,711円

                      ( 9,582円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      62044032562S-04P541×371×3101個

                      43,262円

                      ( 47,588円 )

                      4個入り

                      1パック あり

                      4日目

                      62044043578S-04DP535×365×3981セット(4個組)

                      バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました