(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックコンテナー RB-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックコンテナー RB-23

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,697円
税込単価
9,567円

【特長】・フタ押え金具の付いた密封性の良いコンテナーです。・金属バックルでしっ...

詳細情報を確認する

型番

3-338-0190 解除

Loading...

製品仕様

型番大きさ(外寸)大きさ(内寸)容量材質
3-338-0190ブルー510×343×165mm457×303×159mm23LPP
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0190

1個

8,697( 9,567円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ押え金具の付いた密封性の良いコンテナーです。
・金属バックルでしっかりフタを押さえます!
【商品仕様】
・大きさ(mm)/外寸 510×343×165
・大きさ(mm)/内寸 457×303×159
・容量 23L
・材質 PP
・色 ブルー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックコンテナー RB-23の型番3-338-0190のページです。
型番3-338-0190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックコンテナー RB-23

ロックコンテナー RB-23

    ロックコンテナー RB-54

    ロックコンテナー RB-54

      キャスター付ボックス インロック300M

      キャスター付ボックス インロック300M

        ベストボックス A-4

        ベストボックス A-4

          キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

          キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

            ベストボックス B-4

            ベストボックス B-4

              ベストボックス PP

              ベストボックス PP

                パッキン付コンテナー クリア

                パッキン付コンテナー クリア

                  ロックスコンテナー PP

                  ロックスコンテナー PP

                    キャスター付ボックス インロック クリア 350M

                    キャスター付ボックス インロック クリア 350M

                      ロックスコンテナー クリア

                      ロックスコンテナー クリア

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                        通常価格 8,697円 11,667円 4,750円 1,979円 24,145円 2,800円 1,007円 6,731円 20,789円 5,629円 7,400円
                        通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目~   4日目  

                        ロックコンテナー RB-23のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました