(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボボックスクリアー 13TM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボボックスクリアー 13TM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,395円
税込単価
2,635円

【商品仕様】・大きさ(㎜)/外寸 441×281×145 ・大きさ(㎜)/内寸...

詳細情報を確認する

型番

3-338-0103 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0103

5個

2,395( 2,635円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 441×281×145
・大きさ(㎜)/内寸 367×247×129
・材質 PP
・色 クリア

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボボックスクリアー 13TMの型番3-338-0103のページです。
型番3-338-0103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボボックスクリアー 13TM

ラボボックスクリアー 13TM

    ラボボックスクリアー

    ラボボックスクリアー

      カラークリアコンテナー 910OR

      カラークリアコンテナー 910OR

        カラークリアコンテナー 910TM

        カラークリアコンテナー 910TM

          カラークリアコンテナー 910R

          カラークリアコンテナー 910R

            カラークリアコンテナー 910B

            カラークリアコンテナー 910B

              439×278×149mm/13.0Lコンテナ(グレー)

              439×278×149mm/13.0Lコンテナ(グレー)

                ヒシ カード差し

                ヒシ カード差し

                  コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                  コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)

                    クリスタルコンテナー

                    クリスタルコンテナー

                      670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

                      670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

                        1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                        1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                          ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                          ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ 三菱ケミカル エスコ アズワン エスコ エスコ ケニス
                            通常価格 2,395円 1,587円 1,907円 1,907円 1,907円 1,907円 2,470円 122円 1,445円 3,400円 4,510円 9,393円 3,711円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  

                            ラボボックスクリアー 13TMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました