(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボボックスクリアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-338-0101
ラボボックスクリアー ラボボックスクリアー 9BTM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【仕様】・ケニス.ボックス型コンテナ ラボボックスクリアー。

詳細情報を確認する

型番

3-338-0101 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-338-0101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0101

361×272×126
306×231×112
9BTM

3個

2,100( 2,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ケニス.ボックス型コンテナ ラボボックスクリアー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボボックスクリアーの型番3-338-0101のページです。
型番3-338-0101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボボックスクリアー

ラボボックスクリアー

    ラボボックスクリアー 13TM

    ラボボックスクリアー 13TM

      仕切付クリアコンテナー F-1TM

      仕切付クリアコンテナー F-1TM

        岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

        岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

          仕切付クリアコンテナー F-2TM

          仕切付クリアコンテナー F-2TM

            サンボックス460フタ 乳白色

            サンボックス460フタ 乳白色

              積み重ねバスケット 浅型

              積み重ねバスケット 浅型

                持手付ミニコンテナー(ハンドル付)

                持手付ミニコンテナー(ハンドル付)

                  なんでもトレー

                  なんでもトレー

                    TC型コンテナ

                    TC型コンテナ

                      岐阜プラスチック PC型コンテナ

                      岐阜プラスチック PC型コンテナ

                        Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明

                        Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明

                          サンボックスNS・Bフタ

                          サンボックスNS・Bフタ

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 岐阜プラスチック工業 ケニス 三甲 ケニス アズワン アステージ 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 1,587円 2,573円 3,359円 5,584円 3,986円 4,854円 2,157円 1,580円 481円 1,701円 3,458円 1,023円 1,366円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - その他 - ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            クリア - - ホワイト - - - ホワイト ホワイト - ブルー - クリア

                            ラボボックスクリアーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-337-0765
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外寸
                            (mm)
                            内寸
                            (mm)
                            備考

                            1,587円

                            ( 1,746円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            361×272×81307×232×676TM

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました