(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラークリアコンテナー 910R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラークリアコンテナー 910R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,907円
税込単価
2,098円

【特長】・色ごとに使いわけて整理できるクリアコンテナーです。【商品仕様】・色 ...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0914 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0914

5個

1,907( 2,098円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色ごとに使いわけて整理できるクリアコンテナーです。
【商品仕様】
・色 レッド
・大きさ(㎜)/外寸 361×272×126
・大きさ(㎜)/内寸 308×233×115
・容量 9L
・材質 PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラークリアコンテナー 910Rの型番3-337-0914のページです。
型番3-337-0914に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラークリアコンテナー 910R

カラークリアコンテナー 910R

    カラークリアコンテナー 910TM

    カラークリアコンテナー 910TM

      カラークリアコンテナー 910OR

      カラークリアコンテナー 910OR

        ラボボックスクリアー

        ラボボックスクリアー

          カラークリアコンテナー 910B

          カラークリアコンテナー 910B

            ラボボックスクリアー 13TM

            ラボボックスクリアー 13TM

              ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

              ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

                8.8L コンテナ

                8.8L コンテナ

                  194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

                  194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

                    77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

                    77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

                      503L コンテナ

                      503L コンテナ

                        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,907円 1,907円 1,907円 1,587円 1,907円 2,395円 2,622円 1,800円 495円 10,013円 146,500円 5,260円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                          カラークリアコンテナー 910Rのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました