(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラークリアコンテナー 910OR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラークリアコンテナー 910OR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,907円
税込単価
2,098円

【特長】・色ごとに使いわけて整理できるクリアコンテナーです。【商品仕様】・色 ...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0913 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0913

5個

1,907( 2,098円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色ごとに使いわけて整理できるクリアコンテナーです。
【商品仕様】
・色 オレンジ
・大きさ(㎜)/外寸 361×272×126
・大きさ(㎜)/内寸 308×233×115
・容量 9L
・材質 PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラークリアコンテナー 910ORの型番3-337-0913のページです。
型番3-337-0913に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラークリアコンテナー 910OR

カラークリアコンテナー 910OR

    カラークリアコンテナー 910B

    カラークリアコンテナー 910B

      カラークリアコンテナー 910TM

      カラークリアコンテナー 910TM

        ラボボックスクリアー

        ラボボックスクリアー

          カラークリアコンテナー 910R

          カラークリアコンテナー 910R

            ラボボックスクリアー 13TM

            ラボボックスクリアー 13TM

              ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

              ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

                8.8L コンテナ

                8.8L コンテナ

                  ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                  ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                    670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

                    670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

                      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                        540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                        540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                          ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

                          ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ ケニス エスコ ケニス エスコ ケニス
                            通常価格 1,907円 1,907円 1,907円 1,587円 1,907円 2,395円 2,622円 1,800円 3,674円 4,510円 3,711円 5,330円 7,324円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 6日目  

                            カラークリアコンテナー 910ORのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました