(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,662円 3,355円
税込単価
4,028円 3,691円

【特長】・収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。・大きさ・容量...

詳細情報を確認する

型番

3-139-0569 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0569

5個

3,662円

3,355

( 3,691円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
・大きさ・容量 豊富なラインナップを取りそろえました
【商品仕様】
・外寸 445×344×217㎜
・内寸 395×304×200㎜
・容量 26L
・色 グリーン
・材質 ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569の型番3-139-0569のページです。
型番3-139-0569に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

    ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

    ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

      ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

      ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

        ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

        ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

          ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

          ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

            ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

            ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

              ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

              ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

                ラボボックス 24A 外寸 424×292×250㎜ 3-139-538

                ラボボックス 24A 外寸 424×292×250㎜ 3-139-538

                  カラークリアコンテナー 910B

                  カラークリアコンテナー 910B

                    ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                    ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                      サンボックス ♯24B 15.5L

                      サンボックス ♯24B 15.5L

                        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                          439×278×149mm/13.0Lコンテナ(グレー)

                          439×278×149mm/13.0Lコンテナ(グレー)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 エスコ エスコ
                            通常価格 3,662円 2,582円 7,324円 3,711円 2,622円 4,740円 4,058円 3,068円 1,907円 3,464円 2,980円 5,260円 2,470円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました