(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,582円
税込単価
2,840円

【特長】・収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。・大きさ・容量...

詳細情報を確認する

型番

3-139-0536 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0536

1個

2,582( 2,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
・大きさ・容量 豊富なラインナップを取りそろえました
【商品仕様】
・外寸 424×292×168㎜
・内寸 375×255×152㎜
・容量 15L
・色 クリーム
・材質 ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536の型番3-139-0536のページです。
型番3-139-0536に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

    ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

    ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

      ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

      ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

        ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

        ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

          ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

          ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

            ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

            ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

              ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

              ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

                ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                  ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                  ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                    ラボボックス 24A 外寸 424×292×250㎜ 3-139-538

                    ラボボックス 24A 外寸 424×292×250㎜ 3-139-538

                      サンボックス ♯24B 15.5L

                      サンボックス ♯24B 15.5L

                        560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                        560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                          サンボックス ♯36C 35.7L

                          サンボックス ♯36C 35.7L

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 エスコ 三商
                            通常価格 2,582円 4,740円 4,058円 7,324円 3,711円 3,662円 2,622円 3,464円 3,674円 3,068円 2,980円 3,070円 4,765円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  

                            ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました