(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,464円 3,174円
税込単価
3,810円 3,491円

【特長】・収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。・大きさ・容量...

詳細情報を確認する

型番

3-139-0532 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0532

5個

3,464円

3,174

( 3,491円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
・大きさ・容量 豊富なラインナップを取りそろえました
【商品仕様】
・外寸 424×291×150㎜
・内寸 364×242×135㎜
・容量 12L
・色 イエロー
・材質 ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532の型番3-139-0532のページです。
型番3-139-0532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

    ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

    ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

      ヒシ C型コンテナ 黄

      ヒシ C型コンテナ 黄

        ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

        ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

          S型コンテナ 2.2L~56.3L

          S型コンテナ 2.2L~56.3L

            サンボックス #9B-10 橙

            サンボックス #9B-10 橙

              HB型コンテナ

              HB型コンテナ

                B型プラテナ B

                B型プラテナ B

                  サンボックス #23 橙

                  サンボックス #23 橙

                    浅型コンテナー S-33

                    浅型コンテナー S-33

                      ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                      ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                        カラークリアコンテナー 910OR

                        カラークリアコンテナー 910OR

                          サンボックス #36-2T 黄

                          サンボックス #36-2T 黄

                            メーカー ケニス ケニス 三菱ケミカル ケニス 三菱ケミカル 三甲 DICプラスチック 岐阜プラスチック工業 三甲 ケニス ケニス ケニス 三甲
                            通常価格 3,464円 2,622円 1,475円 4,058円 880円 2,330円 598円 2,360円 4,070円 5,650円 4,740円 1,907円 3,896円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   8日目   1日目   4日目   8日目   6日目   4日目   4日目   8日目  

                            ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました