(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積み重ねバスケット 浅型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積み重ねバスケット 浅型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,157円
税込単価
2,373円

【特長】・取手を内側に倒すと積み重ねができ、収納時に場所を取らないバスケットで...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0860 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0860

5個

2,157( 2,373円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手を内側に倒すと積み重ねができ、収納時に場所を取らないバスケットです。
・浅型と深型も互いに積み重ねることができます。
・洗浄後のガラス器具の乾燥や、実験器具の保管や整理に便利です。
・持ち運びに便利な取手付!
【商品仕様】
・大きさ(㎜) 540×376×160
・色 アイボリー
・材質 PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積み重ねバスケット 浅型の型番3-337-0860のページです。
型番3-337-0860に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積み重ねバスケット 浅型

積み重ねバスケット 浅型

    RBジョイントキャリー

    RBジョイントキャリー

      コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

      コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

        持手付ミニコンテナー(ハンドル付)

        持手付ミニコンテナー(ハンドル付)

          808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

          808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

            27.3/36.4L コンテナ

            27.3/36.4L コンテナ

              岐阜プラスチック PC型コンテナ

              岐阜プラスチック PC型コンテナ

                211L コンテナ

                211L コンテナ

                  スケルトンカラーコンテナ スケルコン(9L)

                  スケルトンカラーコンテナ スケルコン(9L)

                    スケルトンカラーコンテナ スケルコン  フタ

                    スケルトンカラーコンテナ スケルコン フタ

                      コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ

                      コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ

                        540x445x325mm/58.6Lコンテナ

                        540x445x325mm/58.6Lコンテナ

                          果物篭(KK2)

                          果物篭(KK2)

                            メーカー ケニス 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 アズワン エスコ エスコ 岐阜プラスチック工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 三甲
                            通常価格 2,157円 9,943円 449円 1,580円 19,529円 3,610円 3,458円 34,210円 894円 667円 351円 5,906円 219円
                            通常出荷日 4日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目  

                            積み重ねバスケット 浅型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました