(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浅型コンテナー S-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浅型コンテナー S-33

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,650円 4,505円
税込単価
6,215円 4,956円

【特長】・底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。 ・蓋は別売です...

詳細情報を確認する

型番

3-139-0526 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0526

5個

5,650円

4,505

( 4,956円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
・蓋は別売です。
・底面積が広く保管・輸送に便利
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 643×417×160
・大きさ(㎜)/内寸 603×377×145
・容量 32.7L
・色 クリーム
・材質 PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浅型コンテナー S-33の型番3-139-0526のページです。
型番3-139-0526に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浅型コンテナー S-33

浅型コンテナー S-33

    ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

    ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

      ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

      ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

        浅型コンテナー S-16

        浅型コンテナー S-16

          ヒシ C型コンテナ 黄

          ヒシ C型コンテナ 黄

            B型プラテナ B

            B型プラテナ B

              コンテナー 9.5~41.5L

              コンテナー 9.5~41.5L

                カラークリアコンテナー 910OR

                カラークリアコンテナー 910OR

                  ハンガーラックコンテナー ポリプロピレン

                  ハンガーラックコンテナー ポリプロピレン

                    コンテナ(番重タイプ)

                    コンテナ(番重タイプ)

                      HB型コンテナ

                      HB型コンテナ

                        抗菌コンテナー 大型深

                        抗菌コンテナー 大型深

                          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 三菱ケミカル 岐阜プラスチック工業 アズワン ケニス 三甲 アズワン DICプラスチック 三商
                          通常価格 5,650円 4,058円 3,464円 3,731円 1,475円 2,360円 1,960円 1,907円 2,929円 4,300円 598円 5,285円
                          通常出荷日 6日目   4日目   4日目   6日目   5日目   4日目   1日目   4日目   8日目   1日目   1日目   7日目  

                          浅型コンテナー S-33のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました