(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型ラボボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-337-0886
大型ラボボックス オオガタラボボックス L200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,519円
税込単価
52,271円

【特長】・大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できま...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0886 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-337-0886 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0886

209
880×640×515
800×560×480
L200

1個

47,519( 52,271円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます
・各種器具の運搬・保管 スペースの節約に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ラボボックスの型番3-337-0886のページです。
型番3-337-0886に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型ラボボックス

大型ラボボックス

    大型ラボボックス L75

    大型ラボボックス L75

      ジャンボックス #1400

      ジャンボックス #1400

        540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

        540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

          560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

          560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

            27.3/36.4L コンテナ

            27.3/36.4L コンテナ

              サンボックス ♯54 53.2L

              サンボックス ♯54 53.2L

                670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)

                670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)

                  55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー)

                  55.9/68.2/68.7L コンテナ(ライトグレー)

                    211L コンテナ

                    211L コンテナ

                      コンテナ 容量 36L・54L・72L

                      コンテナ 容量 36L・54L・72L

                        808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)

                        808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)

                          670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                          670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                            メーカー ケニス ケニス 三甲 エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 25,244円 12,671円 302,045円 5,330円 3,070円 3,610円 6,368円 3,702円 9,860円 34,210円 7,060円 10,400円 4,040円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            ブルー - その他 ブルー グレー オレンジ - ブルー グレー ブルー ブルー その他 ブルー

                            大型ラボボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-337-0884
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外寸
                            (mm)
                            内寸
                            (mm)
                            備考

                            25,244円

                            ( 27,768円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            104700×500×410640×440×380L100

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました