(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-139-0574
折りたたみコンテナー(29.9~50.6L) オリタタミコンテナー 40BTM

折りたたみコンテナー(29.9~50.6L) 3-139-0574

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,662円
税込単価
4,028円

【特長】・透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです・折りたためば容積...

詳細情報を確認する

型番

3-139-0574 解除

Loading...

3-139-0574 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0574

40.5
530×366×272
490×331×254
40BTM

2個

3,662( 4,028円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです
・折りたためば容積は1/4になりスペースを有効活用できます
・フタ無しタイプで、30BTM・40BTM・50BTMは相互に積み重ねが可能です
・フタ無しタイプで、積み重ねが可能です
・折りたたんでスペースを有効活用

3-139-0574で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)の型番3-139-0574のページです。
型番3-139-0574に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

    透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

    透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

      折タタミコンテナー

      折タタミコンテナー

        530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

        530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

          折畳コンテナ(窓開)

          折畳コンテナ(窓開)

            530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

            530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

              積水 折りたたみコンテナ

              積水 折りたたみコンテナ

                530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                  42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                  42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                    73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                    73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                      透明扉付折りたたみコンテナー 75B2TM

                      透明扉付折りたたみコンテナー 75B2TM

                        折りたたみコンテナ(ベージュ/50・75L)

                        折りたたみコンテナ(ベージュ/50・75L)

                          51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

                          51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

                            メーカー ケニス ケニス 三商 エスコ エスコ エスコ 積水テクノ成型 エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ
                            通常価格 3,662円 8,600円 9,020円 3,593円 4,670円 3,520円 2,780円 4,651円 3,166円 5,560円 12,125円 3,947円 5,076円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ -
                            2色 - - ブルー - ブルー ブルー 2色 2色 その他 - ブラウン -
                            色詳細 枠:ブルー、側面:クリア - - - - - - - - - - - -
                            折畳時(mm) 530×366×70 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PP - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-139-0575
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外寸
                            (mm)
                            内寸
                            (mm)
                            備考

                            3,859円

                            ( 4,245円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            50.6530×366×322490×331×30450BTM

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました