(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明扉付折りたたみコンテナー 75B2TM

透明扉付折りたたみコンテナー 75B2TM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,125円
税込単価
13,338円

【特長】・扉付折りたたみコンテナーです。 ・積み上げても側面に扉が付いているの...

詳細情報を確認する

型番

3-139-0598 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0598

1個

12,125( 13,338円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉付折りたたみコンテナーです。
・積み上げても側面に扉が付いているので取り出しが簡単です。(横側面が両方開きます。)
・透明扉なので、中身の確認が容易です。
・扉は耐衝撃性抜群のポリカーボネートを使用しています。
・折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
・積んだまま取り出せる
【商品仕様】
・外寸(㎜) 649×439×327
・容量 74L
・均等耐荷重 30㎏f
・折畳時 649×439×77㎜
・内寸 600×406×315㎜
・材質 本体/PP 扉/PC
・色 枠/ブルー 側面/クリア 扉/透明

3-139-0598で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明扉付折りたたみコンテナー 75B2TMの型番3-139-0598のページです。
型番3-139-0598に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明扉付折りたたみコンテナー 75B2TM

透明扉付折りたたみコンテナー 75B2TM

    透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

    透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

      折畳コンテナ(透明/青)

      折畳コンテナ(透明/青)

        92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)

        92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)

          折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

          折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

            41.6/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)

            41.6/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)

              73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

              73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉L

                扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉L

                  42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                  42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                    50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)

                    50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)

                      扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

                      扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

                        49.7/76.2L 折りたたみ式コンテナ(OD色/ふた・窓付)

                        49.7/76.2L 折りたたみ式コンテナ(OD色/ふた・窓付)

                          メーカー ケニス ケニス エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ 三商 エスコ
                          通常価格 12,125円 8,600円 5,553円 7,769円 3,662円 5,560円 5,560円 7,581円 3,166円 4,372円 6,975円 5,990円
                          通常出荷日 4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能

                          透明扉付折りたたみコンテナー 75B2TMのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました