(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース リトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース リトル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,563円 3,264円
税込単価
3,919円 3,590円

【特長】・様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです。 ・積み...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0681 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0681

4個

3,563円

3,264

( 3,590円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです。
・積み重ねが可能です。
【商品仕様】
・外寸(㎜) 316×410×172
・引出内寸(㎜) 254×355×130
・材質 外枠/PS 引き出し/PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース リトルの型番3-337-0681のページです。
型番3-337-0681に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース リトル

収納ケース リトル

    収納ケース(ミニ・スモール)

    収納ケース(ミニ・スモール)

      収納ケース S-30

      収納ケース S-30

        収納ケース WL-53

        収納ケース WL-53

          収納ケース M-30

          収納ケース M-30

            フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

            フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

              収納ケース L-53

              収納ケース L-53

                たっぷり収納ケース55M・55L

                たっぷり収納ケース55M・55L

                  たっぷり収納ケース74M・74L

                  たっぷり収納ケース74M・74L

                    フィッツユニットケース カプチーノ

                    フィッツユニットケース カプチーノ

                      スタックシステムケース

                      スタックシステムケース

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 ケニス 天馬 天馬 天馬 リス
                        通常価格 3,563円 2,771円 4,851円 7,127円 5,147円 3,944円 5,940円 2,858円 5,304円 4,965円 1,779円
                        通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   9日目   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  

                        収納ケース リトルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました