(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース(ミニ・スモール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-337-0680
収納ケース(ミニ・スモール) シュウノウケース ミニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,266円
税込単価
3,593円

【特長】・様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです・積み重ね...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0680 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-337-0680 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0680

257
369
146
257×369×146(外寸)/210×323×111(引出内寸)

4個

3,266( 3,593円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです
・積み重ねが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース(ミニ・スモール)の型番3-337-0680のページです。
型番3-337-0680に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース(ミニ・スモール)

収納ケース(ミニ・スモール)

    収納ケース リトル

    収納ケース リトル

      収納ケース WL-53

      収納ケース WL-53

        収納ケース S-30

        収納ケース S-30

          引出し式収納ケース(1/4/6個)

          引出し式収納ケース(1/4/6個)

            収納ケース M-30

            収納ケース M-30

              収納ケース L-53

              収納ケース L-53

                収納ケース PP

                収納ケース PP

                  連結収納・収納ボックス(引出し式)

                  連結収納・収納ボックス(引出し式)

                    収納ケース B5-F

                    収納ケース B5-F

                      レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

                      レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

                        レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

                        レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

                          卓上ツールケース(ワイド型)

                          卓上ツールケース(ワイド型)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ ケニス ケニス ケニス エスコ ケニス サカセ化学工業 サカセ化学工業 トラスコ中山
                            通常価格 2,771円 3,563円 7,127円 4,851円 1,190円 5,147円 5,940円 2,053円 16,662円 1,689円 16,125円 19,897円 24,736円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            材質 プラスチック - - - プラスチック - - プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック 金属
                            材質詳細 PS(外枠)/PP(引き出し) - - - - - - PP - - - - -

                            収納ケース(ミニ・スモール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-337-0679
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            サイズ
                            (mm)

                            2,771円

                            ( 3,048円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            224307124224×307×124(外寸)/188×268×93(引出内寸)

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました