(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース PP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース PP

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,053円 ~ 2,193円
税込価格
2,258円 ~ 2,412円

【特長】・小物整理はもちろん、クリアファイルが入るので書類整理にも便利です・引...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
サイズ(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
258
369
258×369×190
A4

4個

2,053( 2,258円 )

4日目

302
400
302×400×190
A4-F

1個

2,193( 2,412円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物整理はもちろん、クリアファイルが入るので書類整理にも便利です
・引き出しの落下を防ぐストッパー付ケースです
・小分けに便利なインデックスシール付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース PP

収納ケース PP

    収納ケース B5-F

    収納ケース B5-F

      スーパークリアチェスト

      スーパークリアチェスト

        たっぷり収納ケース74M・74L

        たっぷり収納ケース74M・74L

          たっぷり収納ケース55M・55L

          たっぷり収納ケース55M・55L

            TENMA 押入れ収納ケースWM-102

            TENMA 押入れ収納ケースWM-102

              TENMA クローゼットワイド540 4段

              TENMA クローゼットワイド540 4段

                チェスト ホワイト/クリア

                チェスト ホワイト/クリア

                  IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

                  IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

                    メーカー ケニス ケニス アイリスオーヤマ 天馬 天馬 天馬 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                    通常価格 2,053円 1,689円 1,612円 5,304円 2,858円 10,213円 12,612円 1,257円 14,055円
                    通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   7日目   11日目   1日目   13日目  
                    高さ(mm) 190 - - 230 250 - - - -
                    材質 プラスチック - プラスチック プラスチック プラスチック - - プラスチック -
                    材質詳細 PP - - - - - - - -

                    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました