(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピックケース PCL-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピックケース PCL-36

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,345円
税込単価
56,480円

【特長】・パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。 ・引き出し1個...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0546 解除

Loading...

製品仕様

型番大きさ引き出し引き出し数引き出し内寸中仕切材質JANコード
3-337-0546573×275×693mm9段×4列36108×241×57mm72本体/スチール、引き出し/透明プラスチック4902205935711
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0546

1個

51,345( 56,480円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。
・引き出し1個につき2枚付属している中仕切り板は自由に取り外しができ、用途に合わせて位置変更も可能です。
・引き出しはストッパー機能付で抜け落ちることがありません。
・多種類のパーツや小物の分類・整理に
【商品仕様】
・大きさ 573×275×693㎜
・引き出し 9段×4列
・引き出し数 36
・引き出し内寸 108×241×57㎜
・中仕切 72
・材質 本体/スチール 引き出し/透明プラスチック
・JANコード:4902205935711

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピックケース PCL-36の型番3-337-0546のページです。
型番3-337-0546に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピックケース PCL-36

ピックケース PCL-36

    ピックケース PC-24

    ピックケース PC-24

      整理ケース A4G-P212C/P209L

      整理ケース A4G-P212C/P209L

        ピックケース PC-15

        ピックケース PC-15

          整理ケース A4G-P207C

          整理ケース A4G-P207C

            整理ケース AL-M10/S20/C15

            整理ケース AL-M10/S20/C15

              ワイドキャビネット WYタイプ

              ワイドキャビネット WYタイプ

                900x450x1030mm/3列・24段 キャビネット(トレー型)

                900x450x1030mm/3列・24段 キャビネット(トレー型)

                  851×486×490mmツールキャビネット

                  851×486×490mmツールキャビネット

                    整理ケース AL-44/55

                    整理ケース AL-44/55

                      SKUキャビネット

                      SKUキャビネット

                        軽量キャビネット 5型

                        軽量キャビネット 5型

                          ミニキャビネット

                          ミニキャビネット

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス サカエ エスコ エスコ ケニス サカエ 大阪製罐 トラスコ中山
                            通常価格 51,345円 28,907円 67,319円 20,100円 37,694円 31,014円 559,556円 140,002円 76,115円 7,890円 123,295円 79,952円 18,289円
                            通常出荷日 11日目   11日目   9日目   11日目   11日目   11日目   3日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 11日目   3日目   8日目   1日目~  

                            ピックケース PCL-36のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました