(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピックケース PC-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピックケース PC-24

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,907円
税込単価
31,798円

【特長】・パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。 ・引き出し1個...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0542 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0542

1個

28,907( 31,798円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。
・引き出し1個につき2枚付属している中仕切り板は自由に取り外しができ、用途に合わせて位置変更も可能です。
・引き出しはストッパー機能付で抜け落ちることがありません。
・多種類のパーツや小物の分類・整理に
【商品仕様】
・大きさ 358×237×379㎜
・引き出し 8段×3列
・引き出し数 24
・引き出し内寸 89×206×36㎜
・中仕切 48
・材質 本体/スチール 引き出し/透明プラスチック
・JANコード:4902205935322

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピックケース PC-24の型番3-337-0542のページです。
型番3-337-0542に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピックケース PC-24

ピックケース PC-24

    ピックケース PC-15

    ピックケース PC-15

      ピックケース PCL-36

      ピックケース PCL-36

        軽量キャビネット 5型

        軽量キャビネット 5型

          整理ケース A4G-P207C

          整理ケース A4G-P207C

            ワイドキャビネット WYタイプ

            ワイドキャビネット WYタイプ

              整理ケース AL-M10/S20/C15

              整理ケース AL-M10/S20/C15

                SKBキャビネット

                SKBキャビネット

                  M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

                  M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                      ユニットキャビネット

                      ユニットキャビネット

                        ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

                        ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

                          整理ケース A4G-P212C/P209L

                          整理ケース A4G-P212C/P209L

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 大阪製罐 ケニス サカエ ケニス サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 ケニス
                            通常価格 28,907円 20,100円 51,345円 79,952円 37,694円 559,556円 31,014円 141,125円 230,161円 267,651円 125,991円 57,839円 67,319円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   8日目   11日目   3日目   11日目   3日目   14日目~   8日目   3日目   1日目~   9日目  

                            ピックケース PC-24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました