(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

整理ケース A4G-P109L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

整理ケース A4G-P109L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,609円
税込単価
42,470円

【特長】・スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチッ...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0574 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0574

1個

38,609( 42,470円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
【商品仕様】
・タイプ 床置型
・外寸 277×400×880㎜
・浅引き出し ー
・深引き出し 9
・引き出し内寸 深引き出し/223×312×77㎜(A4)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

整理ケース A4G-P109Lの型番3-337-0574のページです。
型番3-337-0574に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

整理ケース A4G-P109L

整理ケース A4G-P109L

    整理ケース A4G-P212C/P209L

    整理ケース A4G-P212C/P209L

      580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

      580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

          重量キャビネット SKVタイプ

          重量キャビネット SKVタイプ

            木製収納棚

            木製収納棚

              整理ケース A4G-P207C

              整理ケース A4G-P207C

                アクリル窓付キャビネット

                アクリル窓付キャビネット

                  中量工具キャビネット

                  中量工具キャビネット

                    ワイドキャビネット WGタイプ

                    ワイドキャビネット WGタイプ

                      580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

                      580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

                        ステンレス キャビネット SUシリーズ

                        ステンレス キャビネット SUシリーズ

                          メーカー ケニス ケニス エスコ エスコ サカエ エスコ ケニス 大阪製罐 ダイシン サカエ エスコ サカエ
                          通常価格 38,609円 67,319円 191,625円 165,375円 108,447円 1,090円 37,694円 80,716円 118,829円 466,893円 257,250円 159,345円
                          通常出荷日 11日目   9日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 11日目   8日目   8日目   9日目   2日目   当日出荷可能 3日目  

                          整理ケース A4G-P109Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました