(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,976円
税込単価
87,974円

【商品仕様】・タイプ スチール引違戸 ・大きさ(㎜)/外寸 1515×515×...

詳細情報を確認する

型番

3-335-0494 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0494

1個

79,976( 87,974円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タイプ スチール引違戸
・大きさ(㎜)/外寸 1515×515×880
・大きさ(㎜)/内寸 (右)706(左)722×455×787
・重量(㎏) 50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SSの型番3-335-0494のページです。
型番3-335-0494に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SS

ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SS

    ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

    ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

      ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

        ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

        ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

          収納保管庫 RW45-07S

          収納保管庫 RW45-07S

            1030mm 収納庫(引き戸)

            1030mm 収納庫(引き戸)

              ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸)

              ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸)

                吊り戸棚・ステンレス戸

                吊り戸棚・ステンレス戸

                  収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-24

                  収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-24

                    保管庫アジャスト付 (SUS430・引出付・一段式・ガラス扉仕様) LADGシリーズ

                    保管庫アジャスト付 (SUS430・引出付・一段式・ガラス扉仕様) LADGシリーズ

                      メーカー ケニス ケニス シンコー ケニス ケニス エスコ シンコー マルゼン エスコ アズワン
                      通常価格 79,976円 75,381円 118,950円 40,410円 52,468円 52,853円 75,481円 46,366円 63,154円 104,347円
                      通常出荷日 11日目   9日目~   5日目   9日目~   11日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   2日目   当日出荷可能 9日目  

                      ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SSのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました