(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-335-0471
ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33 ガラスヒキチガイホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,290円
税込単価
46,519円

【仕様】・専用錠の付いたスチール製の保管庫です。・スチール引違戸

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • タイプ:
    スチール引違戸

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

3-335-0471 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-335-0471 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
大きさ(mm)
重量(㎏)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0471

880×400×880(外寸)/830×340×787(内寸)
25

1個

42,290( 46,519円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・専用錠の付いたスチール製の保管庫です。
・スチール引違戸

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33の型番3-335-0471のページです。
型番3-335-0471に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

    ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

      収納庫(両開き)1030mm

      収納庫(両開き)1030mm

        書庫(片開き型)・下置き用ベース

        書庫(片開き型)・下置き用ベース

          耐薬品保管庫 スチール製

          耐薬品保管庫 スチール製

            収納庫(両開き・1030mm)

            収納庫(両開き・1030mm)

              1030mm 収納庫(引き戸)

              1030mm 収納庫(引き戸)

                エスコ 収納庫(両開き)

                エスコ 収納庫(両開き)

                  ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

                  ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

                    ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SS

                    ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SS

                      テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

                      テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

                        テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

                        テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

                          メーカー ケニス シンコー エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ シンコー ケニス テラオカ テラオカ
                          通常価格 42,290円 118,950円 47,910円 10,047円 40,921円 55,512円 52,853円 73,996円 128,054円 79,976円 300,000円 380,000円
                          通常出荷日 9日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   11日目   19日目   11日目  
                          商品タイプ 保管庫 - 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - - 保管庫 保管庫
                          タイプ スチール引違戸 - - - - - - - - - - -

                          ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-335-0491
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          大きさ
                          (mm)
                          重量
                          (㎏)

                          52,580円

                          ( 57,838円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          880×515×880(外寸)/830×455×787(内寸)30

                          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました