(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両開き保管庫 RW45-07H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両開き保管庫 RW45-07H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,548円
税込単価
60,003円

【特長】・上置・下置両方の使用が可能な保管庫です。 ・本体はスチール製です。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上段引き出しに重さのあるものを収納すると、引き出す際に転倒の可能性がございます。転倒防止のため、金具等で壁に固定してご使用頂くことを推奨しております。
  • 下置時は必ずベースをご使用ください。

型番

3-335-0452 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0452

1個

54,548( 60,003円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上置・下置両方の使用が可能な保管庫です。
・本体はスチール製です。
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 900×450×750
・大きさ(㎜)/内寸 860×419×690
・棚板 895×375×15㎜(24㎜ピッチで調整可)
・付属 棚板×1
・重量 24㎏

(i)ご注意

  • 上段引き出しに重さのあるものを収納すると、引き出す際に転倒の可能性がございます。転倒防止のため、金具等で壁に固定してご使用頂くことを推奨しております。
  • 下置時は必ずベースをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両開き保管庫 RW45-07Hの型番3-335-0452のページです。
型番3-335-0452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両開き保管庫 RW45-07H

両開き保管庫 RW45-07H

    収納保管庫 RW45-07SG

    収納保管庫 RW45-07SG

      収納保管庫 RW45-07S

      収納保管庫 RW45-07S

        両開き保管庫 RW45-10H

        両開き保管庫 RW45-10H

          収納保管庫 RW45-10SG

          収納保管庫 RW45-10SG

            ステンレス両開き保管庫

            ステンレス両開き保管庫

              塩ビ両開き保管庫

              塩ビ両開き保管庫

                保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ガラス扉仕様) VAGGシリーズ

                保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ガラス扉仕様) VAGGシリーズ

                  収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-14

                  収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-14

                    アズワン 保管庫アジャスト付 VADGシリーズ

                    アズワン 保管庫アジャスト付 VADGシリーズ

                      メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン エスコ アズワン
                      通常価格 54,548円 69,101円 54,151円 63,953円 77,615円 360,358円 127,709円 138,531円 70,506円 150,150円
                      通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   7日目   7日目   9日目   2日目   当日出荷可能 9日目  

                      両開き保管庫 RW45-07Hのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました