(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベカート KBC70-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベカート KBC70-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,372円
税込単価
79,609円

【特長】・床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 ・後部...

詳細情報を確認する

型番

3-339-0772 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0772

1個

72,372( 79,609円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。
・後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
【商品仕様】
・タイプ 7000L用
・全長 1220㎜
・重量 14㎏
・車輪 200㎜φ
・キャスター 75㎜φ
・材質 スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベカート KBC70-1の型番3-339-0772のページです。
型番3-339-0772に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベカート KBC70-1

ボンベカート KBC70-1

    ボンベカート KBC15-1

    ボンベカート KBC15-1

      ボンベ運搬車 160×240mm

      ボンベ運搬車 160×240mm

        ボンベ運搬車 310×610mm

        ボンベ運搬車 310×610mm

          タフボーイ アルミ製

          タフボーイ アルミ製

            250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

            250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

              ボンベ運搬車 180×650mm

              ボンベ運搬車 180×650mm

                300kg ドラムトラック EA520FD-13

                300kg ドラムトラック EA520FD-13

                  TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                  TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                    502×1270mm/270kg ドラムトラック

                    502×1270mm/270kg ドラムトラック

                      酸素ボンベ運搬車

                      酸素ボンベ運搬車

                        階段昇降運搬車 145030

                        階段昇降運搬車 145030

                          アルインコ コンパクト台車MTC120

                          アルインコ コンパクト台車MTC120

                            メーカー ケニス ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 ハラックス エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ アズワン RAVENDO アルインコ
                            通常価格 72,372円 34,137円 6,655円 29,045円 44,240円 30,910円 36,482円 57,800円 182,953円 67,360円 20,000円 36,582円 35,877円
                            通常出荷日 18日目   34日目   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  

                            ボンベカート KBC70-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました