(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベカート KBC15-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベカート KBC15-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,137円
税込単価
37,551円

【特長】・床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 ・後部...

詳細情報を確認する

型番

3-339-0771 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0771

1個

34,137( 37,551円 )

34日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。
・後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
【商品仕様】
・タイプ 1500L用
・全長 1080㎜
・重量 5㎏
・車輪 160㎜φ
・キャスター 40㎜φ
・材質 スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベカート KBC15-1の型番3-339-0771のページです。
型番3-339-0771に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベカート KBC15-1

ボンベカート KBC15-1

    ボンベカート KBC70-1

    ボンベカート KBC70-1

      ボンベ運搬車 310×610mm

      ボンベ運搬車 310×610mm

        ボンベ運搬車 160×240mm

        ボンベ運搬車 160×240mm

          590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

          590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

            タフボーイ アルミ製

            タフボーイ アルミ製

              ボンベ運搬車 KS-O・2

              ボンベ運搬車 KS-O・2

                スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                  アルミ製キャリー SK-10J

                  アルミ製キャリー SK-10J

                    酸素ボンベ運搬車

                    酸素ボンベ運搬車

                      650x1150mm/350kg ハンドトラック

                      650x1150mm/350kg ハンドトラック

                        550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

                        550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

                          アルインコ コンパクト台車MTC120

                          アルインコ コンパクト台車MTC120

                            メーカー ケニス ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ ハラックス カミマル トラスコ中山 アルインコ アズワン エスコ エスコ アルインコ
                            通常価格 34,137円 72,372円 29,045円 6,655円 73,250円 44,240円 33,000円 923円 21,874円 20,000円 57,640円 144,220円 35,877円
                            通常出荷日 34日目   18日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  

                            ボンベカート KBC15-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました