(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易キャリー ラクゴロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-338-0910
簡易キャリー ラクゴロ カンイキャリー ラクゴロNo.1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,606円
税込単価
1,767円

【特長】・一時的な物の移動や、収納物の引き出しに使える、簡易キャリーです。・キ...

詳細情報を確認する

型番

3-338-0910 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-338-0910 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
商品名
大きさ(mm)
耐荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0910

ラクゴロS
簡易キャリー ラクゴロ No.1 S
251×251×68mm
20

2個

1,606( 1,767円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一時的な物の移動や、収納物の引き出しに使える、簡易キャリーです。
・キャスターはストッパー付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易キャリー ラクゴロの型番3-338-0910のページです。
型番3-338-0910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易キャリー ラクゴロ

簡易キャリー ラクゴロ

    911×600mm/400kg運搬車

    911×600mm/400kg運搬車

      サンコー ハンドカー(固定) 緑

      サンコー ハンドカー(固定) 緑

        ハンドトラック/キャリー

        ハンドトラック/キャリー

          運搬車用取り替えハンドル

          運搬車用取り替えハンドル

            伸縮式収納キャリー

            伸縮式収納キャリー

              アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

              アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                  軽量メッシュ運搬車 アミー  (折りたたみハンドル・折りたたみ式2段タイプ)

                  軽量メッシュ運搬車 アミー (折りたたみハンドル・折りたたみ式2段タイプ)

                    ワイドキャリー

                    ワイドキャリー

                      オリコンキャリー

                      オリコンキャリー

                        メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                        メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                          ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                          ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                            メーカー ケニス エスコ 三甲 ケニス トラスコ中山 サカエ 石川製作所 エスコ トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械 トラスコ中山 カナツー
                            通常価格 1,606円 27,420円 44,216円 11,681円 4,260円 47,535円 20,593円 19,030円 16,058円 23,300円 11,890円 8,374円 46,123円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   7日目~   1日目~   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 - - 樹脂製 スチール製 スチール製 - スチール製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質詳細 PP - - - - - - - - - - - -

                            簡易キャリー ラクゴロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-338-0911
                            3-338-0912
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型式 商品名 大きさ
                            (mm)
                            耐荷重
                            (kgf)

                            1,979円

                            ( 2,177円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ラクゴロM簡易キャリー ラクゴロ No.2 M301×301×68mm20

                            2,573円

                            ( 2,830円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ラクゴロL簡易キャリー ラクゴロ No.3 L412×282×68mm28

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました