(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドトラック2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドトラック2段

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,234円 ~ 35,936円
税込価格
28,857円 ~ 39,530円

【特長】・2段式のカートです・積載面はすべり止めのためラバーマット張りしてあり...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量(kg)
大きさ(mm)
キャスター
耐荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
480×740(台車)/850(高さ)
100mmΦ
150

1個

26,234( 28,857円 )

9日目

40
610×910(台車)/950(高さ)
130mmΦ
300

1個

35,936( 39,530円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段式のカートです
・積載面はすべり止めのためラバーマット張りしてあり、外周は緩衝ベルトを装着しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドトラック2段

ハンドトラック2段

    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

        小型スチール台車 2段

        小型スチール台車 2段

          705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

          705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

            724x464mm/150kg 運搬車

            724x464mm/150kg 運搬車

              810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

              810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                  自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                  自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                    樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B

                    樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B

                      900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                      900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                        TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

                        TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

                          アルミイチゴ台車

                          アルミイチゴ台車

                            メーカー ケニス 三商 三商 金沢車輛 エスコ エスコ エスコ エスコ サカエ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アルミス
                            通常価格 26,234円 41,470円 34,540円 16,576円 10,720円 12,550円 35,470円 21,750円 78,092円 35,024円 19,030円 1,464円 60,580円
                            通常出荷日 9日目   19日目   19日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション -

                            ハンドトラック2段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました