(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドトラック/キャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-139-0420
ハンドトラック/キャリー ハンドトラック NHT-101

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,681円
税込単価
12,849円

【特長】・軽重量物の運搬に便利な折りたたみ式カートです・積載面は運搬物の保護の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-139-0420 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-139-0420 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
大きさ(mm)
キャスター
耐荷重(kgf)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0420

12
480×740(台車)/850(高さ)
100mmΦ
150
-

1個

11,681( 12,849円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽重量物の運搬に便利な折りたたみ式カートです
・積載面は運搬物の保護のため、ラバーマット張りしてあります
・3-339-0070、3-139-0427はフットブレーキ付きです。ペダルを踏むだけでストップと解除が切り替わるので、傾斜地での作業も安心して行えます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドトラック/キャリーの型番3-139-0420のページです。
型番3-139-0420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドトラック/キャリー

ハンドトラック/キャリー

    カナツー ジャック300ーオリタタミ

    カナツー ジャック300ーオリタタミ

      スチール台車 NHT-301

      スチール台車 NHT-301

        自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

        自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

          環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

          環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

            911×600mm/400kg運搬車

            911×600mm/400kg運搬車

              カナツー ジャック300ーコテイ

              カナツー ジャック300ーコテイ

                600x405mm/200kgドーリー

                600x405mm/200kgドーリー

                  ドーリー台車

                  ドーリー台車

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                      GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                      GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                        ペダル式ワンタッチストッパー

                        ペダル式ワンタッチストッパー

                          アイケー ハンドブレーキ台車

                          アイケー ハンドブレーキ台車

                            メーカー ケニス カナツー コクゴ サカエ アズワン エスコ カナツー エスコ ヒシ トラスコ中山 東正車輛 カナツー 石川製作所
                            通常価格 11,681円 17,143円 17,418円 78,092円 14,014円 27,420円 16,429円 6,710円 12,431円 36,173円 55,921円 7,648円 13,404円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   8日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   10日目   5日目~   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 - 平台車 コンテナ台車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 オプション -

                            ハンドトラック/キャリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-139-0421
                            3-139-0427
                            3-339-0070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量
                            (kg)
                            大きさ
                            (mm)
                            キャスター 耐荷重
                            (kgf)
                            備考

                            21,185円

                            ( 23,304円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            26610×920(台車)/870(高さ)130mmΦ300-

                            31,184円

                            ( 34,302円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            28610×920(台車)/870(高さ)130mmΦ300フットブレーキ付

                            23,759円

                            ( 26,135円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            14480×740(台車)/850(高さ)100mmΦ150フットブレーキ付

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました