(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,641円 ~ 25,541円
税込価格
17,205円 ~ 28,095円

【特長】・環境省の環境基準値40dBをクリアした台車です・ノーカーボンクリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質詳細:
    スチール(PE粉体塗装)(取手)/PP(本体)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量(kg)
大きさ(mm)
キャスター
耐荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.2
455×710×880
100mmΦノーカーボンゴム
150

1個

15,641( 17,205円 )

9日目

14.8
595×895×870
130mmΦノーカーボンゴム
300

1個

25,541( 28,095円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境省の環境基準値40dBをクリアした台車です
・ノーカーボンクリーンゴムキャスターなので床を汚しません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

    カナツー プラ150ワイーオリタタミ

    カナツー プラ150ワイーオリタタミ

      樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

      樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

        導電性樹脂運搬車 グランカート(折りたたみハンドルタイプ)

        導電性樹脂運搬車 グランカート(折りたたみハンドルタイプ)

          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101

          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101

            静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

            静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  固定ハンドルタイプ

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ

                カナツー プラ250ワイーオリタタミ

                カナツー プラ250ワイーオリタタミ

                  静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                  静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント  固定ハンドルタイプ

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント 固定ハンドルタイプ

                      静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

                      静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

                        導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                        導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                          樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

                          樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

                            メーカー ケニス カナツー 三甲 トラスコ中山 三商 カナツー トラスコ中山 カナツー 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー
                            通常価格 15,641円 10,896円 16,911円 23,615円 17,932円 32,398円 13,155円 22,020円 10,298円 22,976円 10,408円 22,841円 35,672円
                            通常出荷日 9日目   7日目   8日目   8日目   12日目   2日目~   1日目   7日目   3日目   1日目~   6日目   8日目   7日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 -
                            材質詳細 スチール(PE粉体塗装)(取手)/PP(本体) - - - - - - - - - - - -

                            環境静音台車 NP-101GS/NP-301GSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました