(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールワゴン 2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-338-0885
ツールワゴン 2シリーズ ツールワゴン 2R(アカ)

通常単価(税別)
25,253円
税込単価
27,778円

【特長】・小物等の整理に便利なトレータイプのワゴンです ・トレーは104mmピ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    654
  • 奥行(mm):
    361
  • 高さ(mm):
    887
  • 耐荷重:
    80kgf

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-338-0885 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-338-0885 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0885

レッド

1個

25,253( 27,778円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物等の整理に便利なトレータイプのワゴンです
・トレーは104mmピッチで自由に移動可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン 2シリーズの型番3-338-0885のページです。
型番3-338-0885に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールワゴン 2シリーズ

ツールワゴン 2シリーズ

    W3型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

    W3型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

      モバイルストレージカート(引出し・ガード枠・ハンドル付) MSO11シリーズ

      モバイルストレージカート(引出し・ガード枠・ハンドル付) MSO11シリーズ

        メーカー ケニス アズワン アズワン
        通常価格 25,245円 54,986円 16,932円
        通常出荷日 6日目~   9日目   1日目  
        間口(mm) 654 - -
        奥行(mm) 361 - -
        高さ(mm) 887 815 -
        耐荷重 80kgf - -

        ツールワゴン 2シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-338-0886
        3-338-0887
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日

        25,245円

        ( 27,770円 )
        1個 -

        6日目

        スカイブルー

        25,245円

        ( 27,770円 )
        1個 -

        6日目

        ホワイト

        スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました