(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトワゴン LWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-339-0760
ライトワゴン LWシリーズ ライトワゴン LW-408W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,680円
税込単価
23,848円

【特長】・「棚板内曲げ(特許技術)」「支柱突き合わせ方式」を採用したことで、衝...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    810
  • 耐荷重:
    100kgf

型番

3-339-0760 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-339-0760 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0760

400
330

1個

21,680( 23,848円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「棚板内曲げ(特許技術)」「支柱突き合わせ方式」を採用したことで、衝撃に強く非常に堅牢です
・棚板は皿型とフラット型に変更可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトワゴン LWシリーズの型番3-339-0760のページです。
型番3-339-0760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトワゴン LWシリーズ

ライトワゴン LWシリーズ

    架台

    架台

      ニューマテリアルワゴン(組立済)

      ニューマテリアルワゴン(組立済)

        ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

          SDカート

          SDカート

            コンビニワゴン

            コンビニワゴン

              メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 21,680円 29,901円 27,440円 29,111円 33,320円 20,483円
              通常出荷日 9日目   1日目   1日目   9日目~   1日目   4日目~  
              高さ(mm) 810 700 807 740 800 -
              耐荷重 100kgf - - - - -

              ライトワゴン LWシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-339-0761
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口
              (mm)
              奥行
              (mm)

              27,323円

              ( 30,055円 )
              1個 あり

              9日目

              600400

              スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました