(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン M30シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワゴン M30シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
92,564円 ~ 105,236円  特別価格 
税込価格
101,820円 ~ 115,760円  特別価格 

組み立て式のステンレスワゴン1段の耐荷重は50kgf、総耐荷重は82kgf

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    800

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450

1個

92,564円

72,727

( 80,000円 )

8日目

600

1個

105,236円

82,673

( 90,940円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立て式のステンレスワゴン
1段の耐荷重は50kgf、総耐荷重は82kgf

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン M30シリーズ

ステンレスワゴン M30シリーズ

    ステンレスワゴン M30-6045

    ステンレスワゴン M30-6045

      ステンレスワゴン M03シリーズ

      ステンレスワゴン M03シリーズ

        ステンレスワゴン M02シリーズ

        ステンレスワゴン M02シリーズ

          ステンレスワゴン M20シリーズ

          ステンレスワゴン M20シリーズ

            ステンレスカート SUS-3S/L

            ステンレスカート SUS-3S/L

              マテリアルワゴン CS-1シリーズ

              マテリアルワゴン CS-1シリーズ

                W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  ステンレスワゴン SUSシリーズ

                  ステンレスワゴン SUSシリーズ

                    ステンレスカート SUS-2S/L

                    ステンレスカート SUS-2S/L

                      コンビニワゴン

                      コンビニワゴン

                        W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                          通常価格 92,564円 76,229円 53,657円 42,470円 57,518円 71,279円 33,659円 67,541円 46,942円 59,399円 20,483円 94,244円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   11日目   11日目~   9日目   15日目   9日目~   4日目~   9日目  
                          間口(mm) 900 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 800 - 800 800 800 930 750 815 - 930 - 815

                          ステンレスワゴン M30シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました