(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン M03シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワゴン M03シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,657円 ~ 71,972円  特別価格 
税込価格
59,023円 ~ 79,169円  特別価格 

組み立て式のステンレスワゴン1段の耐荷重は50kgf、総耐荷重は81kgf

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    800

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
450

1個

53,657円

42,158

( 46,374円 )

8日目

900
450

1個

61,676円

48,458

( 53,304円 )

8日目

900
600

1個

71,972円

56,548

( 62,203円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立て式のステンレスワゴン
1段の耐荷重は50kgf、総耐荷重は81kgf

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン M03シリーズ

ステンレスワゴン M03シリーズ

    ステンレスワゴン M20シリーズ

    ステンレスワゴン M20シリーズ

      ステンレスワゴン M02シリーズ

      ステンレスワゴン M02シリーズ

        ステンレスワゴン M30シリーズ

        ステンレスワゴン M30シリーズ

          ステンレスワゴン M30-6045

          ステンレスワゴン M30-6045

            W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)

            W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)

              ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

              ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

                コンビニワゴン

                コンビニワゴン

                  メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 53,657円 57,518円 42,470円 92,564円 76,229円 60,061円 29,111円 20,483円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   9日目   9日目~   4日目~  
                  高さ(mm) 800 800 800 800 - 890 740 -

                  ステンレスワゴン M03シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました