(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン M20シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-338-0780
ステンレスワゴン M20シリーズ ステンレスワゴン M20-6045

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,518円 45,186円
税込単価
63,270円 49,705円

組み立て式のステンレスワゴン1段の耐荷重は50kgf、総耐荷重は80kgf

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    800

型番

3-338-0780 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-338-0780 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0780

600
450

1個

57,518円

45,186

( 49,705円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立て式のステンレスワゴン
1段の耐荷重は50kgf、総耐荷重は80kgf

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴン M20シリーズの型番3-338-0780のページです。
型番3-338-0780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン M20シリーズ

ステンレスワゴン M20シリーズ

    ステンレスワゴン M30-6045

    ステンレスワゴン M30-6045

      ステンレスワゴン M03シリーズ

      ステンレスワゴン M03シリーズ

        ステンレスワゴン M02シリーズ

        ステンレスワゴン M02シリーズ

          ステンレスワゴン M30シリーズ

          ステンレスワゴン M30シリーズ

            マテリアルワゴン CS-1シリーズ

            マテリアルワゴン CS-1シリーズ

              ステンレスカート SUS-3S/L

              ステンレスカート SUS-3S/L

                ステンレスワゴン SUSシリーズ

                ステンレスワゴン SUSシリーズ

                  W20A-S6110M W20型 ワゴン

                  W20A-S6110M W20型 ワゴン

                    メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン キャニオン
                    通常価格 57,518円 76,229円 53,657円 42,470円 92,564円 33,659円 71,279円 46,942円 198,643円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   11日目~   11日目   15日目   19日目  
                    高さ(mm) 800 - 800 800 800 750 930 - -

                    ステンレスワゴン M20シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-338-0781
                    3-338-0782
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口
                    (mm)
                    奥行
                    (mm)

                    68,408円

                    ( 75,249円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    900450

                    76,922円

                    ( 84,614円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    900600

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました