(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン M02シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワゴン M02シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,470円 ~ 54,746円
税込価格
46,717円 ~ 60,221円

組み立て式のステンレスワゴン1段の耐荷重は50kgf、総耐荷重は80kgf

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    800

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
450

1個

42,470( 46,717円 )

8日目

900
450

1個

47,816( 52,598円 )

8日目

900
600

1個

54,746( 60,221円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立て式のステンレスワゴン
1段の耐荷重は50kgf、総耐荷重は80kgf

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン M02シリーズ

ステンレスワゴン M02シリーズ

    ステンレスワゴン M30-6045

    ステンレスワゴン M30-6045

      ステンレスワゴン M03シリーズ

      ステンレスワゴン M03シリーズ

        ステンレスワゴン M30シリーズ

        ステンレスワゴン M30シリーズ

          ステンレスワゴン M20シリーズ

          ステンレスワゴン M20シリーズ

            コンビニワゴン

            コンビニワゴン

              ステンレスカート SUS-3S/L

              ステンレスカート SUS-3S/L

                W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  マテリアルワゴン CS-1シリーズ

                  マテリアルワゴン CS-1シリーズ

                    W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                    W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                      ステンレスワゴン SUSシリーズ

                      ステンレスワゴン SUSシリーズ

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン
                        通常価格 42,470円 76,229円 53,657円 92,564円 57,518円 20,483円 71,279円 67,541円 33,659円 114,203円 46,942円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   11日目   9日目   11日目~   9日目   15日目  
                        高さ(mm) 800 - 800 800 800 - 930 815 750 815 -

                        ステンレスワゴン M02シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました