(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスカート SUS-3S/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-139-0399
ステンレスカート SUS-3S/L ステンレスカート SUS-3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,239円
税込単価
82,763円

【特長】・ステンレスSUS304製の棚3段式カートです・棚は転落防止のため上下...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    930

型番

3-139-0399 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-139-0399 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0399

750

1個

75,239( 82,763円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304製の棚3段式カートです
・棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカート SUS-3S/Lの型番3-139-0399のページです。
型番3-139-0399に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスカート SUS-3S/L

ステンレスカート SUS-3S/L

    ステンレスカート SUS-2S/L

    ステンレスカート SUS-2S/L

      ステンレスワゴン M30-6045

      ステンレスワゴン M30-6045

        ステンレスワゴン M30シリーズ

        ステンレスワゴン M30シリーズ

          W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

          W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

            ステンレスワゴン M03シリーズ

            ステンレスワゴン M03シリーズ

              ステンレスワゴン M02シリーズ

              ステンレスワゴン M02シリーズ

                ステンレスワゴン M20シリーズ

                ステンレスワゴン M20シリーズ

                  W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                    W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                    W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                      W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                        W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                          W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 71,279円 59,399円 76,229円 92,564円 114,203円 53,657円 42,470円 57,518円 67,541円 46,780円 94,244円 71,143円 45,055円
                            通常出荷日 11日目   9日目~   8日目   8日目   9日目   8日目   8日目   8日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目  
                            奥行(mm) 450 450 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 930 930 - 800 815 800 800 800 815 815 815 950 815

                            ステンレスカート SUS-3S/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-139-0398
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)

                            71,279円

                            ( 78,407円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            600

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました