(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスエレクターシェルフ 単体型 4段(高さ1892mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスエレクターシェルフ 単体型 4段(高さ1892mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
196,000円
税込単価
215,600円

【特長】・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適なステンレス製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 高さ(mm):
    1800~
  • 材質:
    ステンレス
  • 棚板高さ調整(mm):
    25.4
  • 固定方式:
    テーパー
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 材質詳細:
    棚板:SUS304(18-8)、ステンレスワイヤー ポール:SUS304(18-8)オールステンレス

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

3-339-0468 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
サイズ(mm)
JANコード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0468

1201~1499
600~
1212×610×1892
4933315742234
SLS1220-PS1900

1個

196,000( 215,600円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適なステンレス製シェルフです
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します
・オールステンレスSUS304のハイグレード

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスエレクターシェルフ 単体型 4段(高さ1892mm)の型番3-339-0468のページです。
型番3-339-0468に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスエレクターシェルフ 単体型 4段(高さ1892mm)

ステンレスエレクターシェルフ 単体型 4段(高さ1892mm)

    スーパーエレクター・プロ

    スーパーエレクター・プロ

      スーパーエレクタープロ PR2436NK3-P1590

      スーパーエレクタープロ PR2436NK3-P1590

        メーカー ケニス エレクター ケニス
        通常価格 128,000円 67,487円 114,000円
        通常出荷日 11日目~   4日目   11日目  
        商品タイプ ラック ラック -
        一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 -
        高さ(mm) 1800~ - -
        材質 ステンレス - -
        棚板高さ調整(mm) 25.4 - -

        ステンレスエレクターシェルフ 単体型 4段(高さ1892mm)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-339-0461
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口
        (mm)
        奥行
        (mm)
        サイズ
        (mm)
        JANコード 備考

        128,000円

        ( 140,800円 )
        1個 あり

        11日目

        900~910450~460910×460×18924933315741763SMS910-PS1900

        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました