(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーソリッドキャニオンシェルフSSO SSO61615

スーパーソリッドキャニオンシェルフSSO SSO61615

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
203,208円
税込単価
223,529円

【特長】・耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • オプションのフリーガードは設置できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

3-338-0403 解除

Loading...

製品仕様

型番奥行高さ棚数棚板耐荷重
3-338-0403610mm610mm1900mm5SUS304(18-8) 板厚1.2mmの板材 棚厚34mm ヘアライン仕上げSUS304(18-8) 25mmφ 1.2mm厚 #400研磨仕上げ150~180㎏f(均等静止荷重)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)材質ステンレス
天地棚段数(段)5連結タイプ単体型
間口(mm)610奥行(mm)610
高さ(mm)1900 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0403

1個

203,208( 223,529円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。
・SUS304製のため衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
・全面フラットだから何を載せても扱いやすい
【商品仕様】
・幅 610㎜
・奥行 610㎜
・高さ 1900㎜
・棚数 5
・棚板 SUS304(18-8) 板厚1.2㎜の板材 棚厚34㎜ ヘアライン仕上げ
・柱 SUS304(18-8) 25㎜φ 1.2㎜厚 #400研磨仕上げ
・耐荷重 150~180㎏f(均等静止荷重)

(i)ご注意

  • オプションのフリーガードは設置できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーソリッドキャニオンシェルフSSO SSO61615の型番3-338-0403のページです。
型番3-338-0403に関する仕様情報を記載しております。

スーパーソリッドキャニオンシェルフSSO SSO61615のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト