(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つっぱり延長ポール(2本セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-339-0670
つっぱり延長ポール(2本セット)【2個入り】 ツッパリエンチョウポール(2ホンセット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,313円
税込単価
9,144円

【特長】つっぱり延長ポール(2本セット)です。ポールに取付けて、シェルフを天井...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

3-339-0670 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-339-0670 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用範囲(cm)
品名
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0670

47~74
つっぱり延長ポール 2本セット ADD-P2545J
ADD-P2545J

1パック

2個入り

8,313( 9,144円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
つっぱり延長ポール(2本セット)です。
ポールに取付けて、シェルフを天井に突っ張ることができます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つっぱり延長ポール(2本セット)の型番3-339-0670のページです。
型番3-339-0670に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つっぱり延長ポール(2本セット)

つっぱり延長ポール(2本セット)

    ルミナス 延長ポール用ジョイント2個セット 25mm

    ルミナス 延長ポール用ジョイント2個セット 25mm

      IRIS メタルスリム棚板固定部品 MK-4SKN

      IRIS メタルスリム棚板固定部品 MK-4SKN

        メーカー ケニス ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ
        通常価格 8,313円 459円 206円
        通常出荷日 5日目   3日目   6日目  
        商品タイプ その他 軽量タイプオプション その他
        その他 オプション オプション オプション

        つっぱり延長ポール(2本セット)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-339-0671
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        使用範囲
        (cm)
        品名 備考

        9,264円

        ( 10,190円 )

        2個入り

        1パック あり

        5日目

        62~100つっぱり延長ポール 2本セット ADD-P2560JADD-P2560J

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました