(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェルフNLH(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-339-0602
シェルフNLH(キャスター付) シェルフNLH(キャスターツキ)6012-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,107円
税込単価
23,218円

【特長】・組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    460
  • 均等積載量(kg/段):
    250
  • 材質詳細:
    本体:スチール(クロムメッキ)、スリーブ:ABS樹脂
  • 総耐荷重(kgf):
    アジャスター使用時:500、キャスター使用時:300
  • 棚耐荷重:
    250kgf/棚(棚ピッチ25mm)
  • 付属品:
    アジャスター:Ф40×4、キャスター:Ф60×4

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

3-339-0602 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-339-0602 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0602

4
610
1260
610
6012-4

1個

21,107( 23,218円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます
・防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です
・アジャスターとキャスターを標準装備

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェルフNLH(キャスター付)の型番3-339-0602のページです。
型番3-339-0602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェルフNLH(キャスター付)

シェルフNLH(キャスター付)

    760 メタルラック(キャスター付)

    760 メタルラック(キャスター付)

      メタルラック(ポール径25) 1500

      メタルラック(ポール径25) 1500

        メタルミニ用アジャスター

        メタルミニ用アジャスター

          メーカー ケニス エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
          通常価格 16,650円 7,629円 20,667円 437円
          通常出荷日 5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
          商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) - - その他
          材質 スチール - - スチール
          連結タイプ 単体型 - - -
          奥行(mm) 460 - - -
          均等積載量(kg/段) 250 - - -

          シェルフNLH(キャスター付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          この商品のバリエーション

          型番
          3-339-0601
          3-339-0603
          3-339-0604
          3-339-0606
          3-339-0607
          3-339-0608
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          天地棚段数
          (段)
          間口
          (mm)
          高さ
          (mm)

          (mm)
          備考

          16,650円

          ( 18,315円 )
          1個 あり

          5日目

          36109606106090-3

          23,520円

          ( 25,872円 )
          1個 あり

          5日目

          461015706106015-4

          27,124円

          ( 29,836円 )
          1個 あり

          5日目

          561017956106018-5

          18,747円

          ( 20,622円 )
          1個 あり

          5日目

          37609607607690-3

          23,319円

          ( 25,651円 )
          1個 あり

          5日目

          476012607607612-4

          22,768円

          ( 25,045円 )
          1個 あり

          5日目

          476015707607615-4

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました