(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライボード W(両面タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライボード W(両面タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,130円
税込単価
30,943円

【特長】・ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。 ・卓...

詳細情報を確認する

型番

3-138-0950 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-138-0950

1個

28,130( 30,943円 )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。
・卓上型で両面が使用でき、保管効率に優れています。
・両面が使えるW型
【商品仕様】
・大きさ 610×755㎜
・脚幅 290㎜
・ハンガー 50本 長さ150㎜
・付属 ー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライボード W(両面タイプ)の型番3-138-0950のページです。
型番3-138-0950に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライボード W(両面タイプ)

ドライボード W(両面タイプ)

    ドライボード S(壁掛タイプ)

    ドライボード S(壁掛タイプ)

      乾燥ラック 450X630Hmm

      乾燥ラック 450X630Hmm

        ワイヤードライボード

        ワイヤードライボード

          スーパードライングシェルフ

          スーパードライングシェルフ

            ニューダストアウトドライ

            ニューダストアウトドライ

              エコノミー器具乾燥器

              エコノミー器具乾燥器

                折りたたみドライカート 580×440×950mm

                折りたたみドライカート 580×440×950mm

                  ビーカー掛け(片面流し台用)

                  ビーカー掛け(片面流し台用)

                    POSE Nポゼ フード付水切りセット大

                    POSE Nポゼ フード付水切りセット大

                      メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アスベル
                      通常価格 28,130円 28,130円 19,572円 12,540円 5,200円 127,886円 109,329円 30,400円 34,676円 2,450円
                      通常出荷日 24日目   6日目   3日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  

                      ドライボード W(両面タイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました