(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライシェルフ DSSB-2254

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライシェルフ DSSB-2254

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
236,389円
税込単価
260,028円

【特長】・ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 ・深型バスケッ...

詳細情報を確認する

型番

3-339-0211 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0211

1個

236,389( 260,028円 )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。
・深型バスケットが各棚に2個ずつ4段セットできます。
【商品仕様】
・大きさ 760×460×1590㎜
・バスケット 深型 PP製 418×316×160㎜
・水受けトレー ステンレス製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライシェルフ DSSB-2254の型番3-339-0211のページです。
型番3-339-0211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライシェルフ DSSB-2254

ドライシェルフ DSSB-2254

    ドライシェルフ DSSM-2254

    ドライシェルフ DSSM-2254

      スーパードライングシェルフ DS-S-IR

      スーパードライングシェルフ DS-S-IR

        ドライシェルフ 天板付カーテン 水受けトレー1枚付 DSS

        ドライシェルフ 天板付カーテン 水受けトレー1枚付 DSS

          ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

          ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

            ドライボード S(壁掛タイプ)

            ドライボード S(壁掛タイプ)

              アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

              アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

                キャニオン ドライシェルフCV_K9054050456

                キャニオン ドライシェルフCV_K9054050456

                  ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き

                  ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き

                    メーカー ケニス ケニス 三商 アズワン ケニス ケニス アズワン キャニオン アズワン
                    通常価格 236,389円 216,795円 98,000円 184,999円 262,773円 19,206円 178,532円 178,287円 155,419円
                    通常出荷日 24日目   24日目   2日目   9日目   8日目   6日目   15日目   5日目   9日目  

                    ドライシェルフ DSSB-2254のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました